Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3P700UD
Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

Eaton 3P Ellipse USV USB DIN, 700 VA, 420 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) Schuko (nur Überspannungsschutz), USB-Ladung, Tower

Listenpreis EUR188

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 3P Ellipse USV
Katalognummer
3P700UD
EAN
3553340621314
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
263 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Produkttyp
USV
Modellcode
Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

Zusätzliche Informationen

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • USB-Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Überspannungsschutz
Ja
USB-Schnittstelle
Ja

Battery specifications

Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Anzahl Batterien
1
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batterietyp
Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs

Kommunikation

Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
Ja
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Systemshutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB
Benutzeroberfläche
LED-Anzeige

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangskabellänge
1,5 m
Eingangsfrequenzbereich
46 bis 70 Hz
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Nennfrequenz
50-60 Hz

Elektrischer Ausgang

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Steckdosen
(3) Schuko, (1) Schuko - Nur Überspannungsschutz
Topologie
Offline
VA Wert
700 VA
Spannung
230 V
Leistung
420 W

Umgebung

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.