Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3P900UI
Eaton 3P Ellipse 900 USB IEC

Eaton 3P Ellipse USV USB IEC, 900 VA, 540 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, USB-Ladung, Tower

Listenpreis EUR238

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 3P Ellipse USV
Katalognummer
3P900UI
EAN
3553340621376
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produkthöhe
263 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
4.4 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Produkttyp
USV
Modellcode
Eaton 3P Ellipse 900 USB IEC

Akkumulator

Batterietyp
Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Anzahl Batterien
1
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Stromausgabe

Steckdosen
(3) C13, (1) C13 nur Überspannung
Spannung
230 V
Leistung
540 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Topologie
Offline
VA Wert
900 VA

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannungsbereich
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
Eingangsfrequenzbereich
46 bis 70 Hz

Kommunikation

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
LED-Anzeige
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Erweiterungssteckplätze
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Systemshutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB

Umgebung

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Zusätzliche Spezifikation

USB-Schnittstelle
Ja
Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • USB-Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Phase (Eingang)
1
Überspannungsschutz
Ja

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.