Eaton 5SC USV, 1500 VA, 1050 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger, 2 HE
Produktname |
Eaton 5SC USV
|
Katalognummer |
5SC1500IR
|
UPC |
743172088338
|
Produkt Länge/Tiefe |
405 mm
|
Produkthöhe |
86.2 mm
|
Produktbreite |
440 mm
|
Produktgewicht |
17.78 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
Zertifikat(e) |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Produkttyp |
USV
|
Batterietyp |
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
|
Laufzeitgrafik |
|
Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
Anzahl Batterien |
3
|
Akkumanagement |
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
Steckdosen |
(8) C13
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
1050 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,7
|
Ausgangsspannungsbereich |
230 V (+6 %/-10 %)
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Line-Interaktiv
|
VA Wert |
1500 VA
|
Eingangsanschluss |
C14
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50 bis 60 Hz
|
Eingangsspannungsbereich |
184-276 V
|
Eingangsfrequenzbereich |
45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
Benutzeroberfläche |
LCD-Anzeige
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0 bis 90 % nicht kondensierend
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0–90 % ohne Betauung
|
Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
Gehäuse |
Schwarz
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
97
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Phase (Eingang) |
1
|