Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

5SC3000IRT

Eaton 5SC USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19, Rack/Tower, 2 HE

Listenpreis EUR2,460

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5SC USV
Katalognummer
5SC3000IRT
UPC
743172088352
Produkt Länge/Tiefe
647 mm
Produkthöhe
86.2 mm
Produktbreite
441 mm
Produktgewicht
35.3 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus
Produkttyp
USV

Zusätzliche Informationen

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Bauform
Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Gehäuse
Schwarz
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • Rack-Montagesatz
  • Kabelverriegelungssystem
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Ja

Battery specifications

Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Anzahl Batterien
6
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Nein
Laufzeitgrafik

Kommunikation

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • Serieller Anschluss (RS232)
  • Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Ethernet-Schnittstelle
Nein.
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein.
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstige
Benutzeroberfläche
LCD-Anzeige

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C20
Eingangskabellänge
1,8 m
Eingangsfrequenzbereich
45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
184 bis 276 V
Nennfrequenz
50-60 Hz

Elektrischer Ausgang

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6 %/-10 %)
Ausgangswellenform
Sinuskurve
Steckdosen
(8) C13, (1) C19
Topologie
Line-Interactive
VA Wert
3000 VA
Spannung
230 V
Leistung
2700 W

Umgebung

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0-90 % nicht kondensierend
Temperaturbereich
0-90 % nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.