Dokument herunterladen () von 20

63MJ31-8

Eaton Bussmann Serie – Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 63 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131mm, gU, Typ 8

Listenpreis EUR61.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
63MJ31-8
EAN
5027590485272
UPC
051712516600
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
231.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Ausstattung:
geschlitzte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
MJ31
Betriebsklasse
gU (Versorgungs-/Transportsicherheit)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
5 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/J
Baugröße
J
Sicherungsform
Zweifach geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Zuleitungssäulen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren