Eaton Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batterieaustausch, 12 V, 1 x 12 V / 5 Ah, für Protection Station, Ellipse ECO, 3S, 3S Gen2, 5S
Produktname |
Eaton Battery+ verteilte Dienste für den Batterieaustausch
|
Katalognummer |
68750SP
|
EAN |
3553340800009
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
106 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
1.95 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Produkttyp |
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
|
Typ |
Akkupack
|
Phase |
Einphasig
|
Betriebsspannung |
12 V
|
Anzahl Batterien |
1
|
Batterieleistung |
12 V/5 Ah
|
Batterietyp |
VRLA
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|