Eaton 3S Gen2 USV DIN, 450 VA, 270 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (3) Schuko, (3) nur Schuko-Überspannung, Tower
Produktname |
Eaton 3S Gen2 USV
|
Katalognummer |
3S450D
|
UPC |
743172101747
|
Produkt Länge/Tiefe |
83.5 mm
|
Produkthöhe |
140 mm
|
Produktbreite |
325 mm
|
Produktgewicht |
2.9 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
EAC CE IEC/EN 62040-2 |
Produkttyp |
USV
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
Anzahl Batterien |
1
|
Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
Batterieleistung |
12 V/4,5 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
Steckdosen |
(3) Schuko, (3) nur Schuko-Überspannung
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
270 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
Ausgangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
0
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Offline
|
VA Wert |
450 VA
|
Eingangsanschluss |
Sonstige
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangskabellänge |
1,5 m
|
Eingangsspannungsbereich |
184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
|
Eingangsfrequenzbereich |
46-70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nein
|
Benutzeroberfläche |
LEDs
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Nein
|
Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
Schnittstellentyp |
Keine
|
Höhenlage |
2000 m
|
Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0-85 % ohne Betauung
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz/weiß
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
98
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nein
|
Phase (Eingang) |
1
|
Überspannungsschutz |
Ja
|