Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

80AFE
80A 690V TYPE T FUSE (10)

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 150 Vac/dc, 80A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR43.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
80AFE
EAN
5027590490405
UPC
051712675611
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
187 mm
Produktgewicht
53.1 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
High speed british standard fuse
Modellcode
80A 690V TYPE T FUSE (10)

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
76 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
20 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
AFE
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.