Dokument herunterladen () von 20

907859
Modellcode: T3-10-SOND*/E

Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter, T3, 32 A, Einbau, 10 Baueinheit(en)

Listenpreis EUR448.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter
Katalognummer
907859
Produkt Länge/Tiefe
183 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.526 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
Produkttyp
Sonderschalter
Modellcode
T3-10-SOND*/E

Produktspezifikation exportieren