Dokument herunterladen () von 20

907896
Modellcode: T3-6-SOND*/V/SVB

Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter, T3, 32 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en), NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz

Listenpreis €311.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Sonderschalter
Katalognummer
907896
Produkt Länge/Tiefe
179 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.383 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Produkttyp
Sonderschalter
Modellcode
T3-6-SOND*/V/SVB

Produktspezifikation exportieren