Dokument herunterladen () von 20

908018
Modellcode: T5-8-SOND*/X

Eaton Moeller® series T5 Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 8 Baueinheit(en)

Listenpreis €1,048.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Sonderschalter
Katalognummer
908018
Produkt Länge/Tiefe
196 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Sonderschalter
Modellcode
T5-8-SOND*/X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.