Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator, 2,5 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 1000 V
Produktname |
Eaton Moeller® series STZ Steuertransformator
|
Katalognummer |
914775
|
Produkt Länge/Tiefe |
154 mm
|
Produkthöhe |
174 mm
|
Produktbreite |
195 mm
|
Produktgewicht |
21.5 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 61558-2-2 VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL 506 UL Recognized VDE 0113, VDE 0100 Part 410 Certified by UL for use in Canada VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL report applies to both US and Canada UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66.1-06 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL File No.: E167225 VDE 0570 Part 2-2 CSA-C22.2 No. 66 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL 5085-2 |
Kataloghinweise |
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
|
Produkttyp |
Steuertransformator
|
Modellcode |
STZ2,5(*/*)
|
Merkmale |
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen komplett vakuumgetränkt |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Anschlussfahne |
Ja für < 63 A
|
Anschlussart |
Anschlussklemmen, < 63 A
|
Einschaltdauer |
100%
|
Isolierstoffklasse |
B
|
Anzapfung primär |
± 5%
|
Produktkategorie |
Einphasige Steuertransformatoren ST
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Typ |
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator
|
Effizienz |
97 %
|
Leerlaufverluste |
39 W
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsleistung |
2.5 VA
|
Relative Kurzschlussspannung |
2,4 %
|
Kurzschlussverluste |
43 W
|
Kurzzeitleistung |
9 kVA
|
Nennspannung - max. |
600 V
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
82 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015