Dokument herunterladen () von 20

914801
Modellcode: DTZ0,25(*/*)*

Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 0,25 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V

Listenpreis EUR339.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
Katalognummer
914801
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
154 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Zertifikat(e)
UL Recognized
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 61558-2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL 506
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
DTZ0,25(*/*)*

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Produktkategorie
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Bemessungsleistung
250 VA
Relative Kurzschlussspannung
8,5 %
Kurzzeitleistung
0.5 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
36 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015