Dokument herunterladen () von 20

914808
Modellcode: DTZ2,5(*/*)*

Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 2,5 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V

Listenpreis €976.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
Katalognummer
914808
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
265 mm
Produktgewicht
29.3 kg
Zertifikat(e)
UL5085-1
IEC/EN 61558-2-2
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 506
UL 5085-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE
CSA-C22.2 No. 66.2-06
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL File No.: E167225
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
DTZ2,5(*/*)*

General

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Produktkategorie
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Bemessungsleistung
2500 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,5 %
Kurzzeitleistung
5.5 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
165 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015