Eaton DG1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 61 A, 15 kW, IP21/NEMA1, Zwischenkreisdrossel
Produktname |
Eaton DG1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
9701-4004-00P
|
EAN |
4015081734122
|
Produkt Länge/Tiefe |
294 mm
|
Produkthöhe |
630 mm
|
Produktbreite |
237.7 mm
|
Produktgewicht |
34 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
EAC Safety requirements: IEC/EN 61800-5 CE Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL File No.: E134360 CUL IEC/EN61800-5 UkrSEPRO C-Tick UL508 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 274-13 UL report applies to both US and Canada |
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DG1-32061FN-C21C
|
Merkmale |
Temperaturgesteuerter Lüfter
Von außen zugänglicher Lüfter Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: Power Xpert inControl |
Luftvolumenkapazität |
260 m³/h
|
Kabellänge |
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Schutzart |
IP21
NEMA 1 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
Ausstattung: |
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter Mehrzeiliges Grafikdisplay Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter Zwischenkreisdrossel zusätzlicher Platinenschutz PC-Verbindung |
Rahmengröße |
FS4
|
Einbaulage |
vertikal
|
Anzahl der Steckplätze |
2 (Erweiterung)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen) Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung) |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Schwingung |
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme Max. 3000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
Effizienz |
97,4 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
64.6 A
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
56.4 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
6.2 mA
|
Netzstromverzerrung |
25.6 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
208 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung Drehmomentregelung Sensorlose Vektorregelung (SLV) |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
82.5 A
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
91.5 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
75 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
61 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
15 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
100 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
3.6 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nennspannung - max. |
240 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
54 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast |
71 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
51 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast |
68 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast |
25 HP
|
Scheinleistung bei 230 V |
29.9 kVA
|
Scheinleistung bei 240 V |
31.2 kVA
|
Bremswiderstand |
3.3 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
425 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)
|
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut BACnet MS/TP, eingebaut Ethernet IP, eingebaut PROFIBUS, optional DeviceNet, optional SmartWire-DT, optional CANopen®, optional |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD |
Protokoll |
BACnet
Andere Bussysteme MODBUS DeviceNet CAN TCP/IP PROFIBUS PROFINET IO EtherNet/IP |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
689 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
61 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
17.1 W
|
Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|