Eaton DG1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 143 A, 45 kW, IP21/NEMA1, Zwischenkreisdrossel
Produktname |
Eaton DG1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
9701-5008-00P
|
EAN |
4015081735051
|
Produkt Länge/Tiefe |
340.7 mm
|
Produkthöhe |
888.5 mm
|
Produktbreite |
288 mm
|
Produktgewicht |
68.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CUL
IEC/EN61800-5 UL508 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO UL UL File No.: E134360 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 274-13 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE Certified by UL for use in Canada C-Tick IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-3 EAC Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 |
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DG1-32143FN-C21C
|
Merkmale |
Temperaturgesteuerter Lüfter
Von außen zugänglicher Lüfter Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: Power Xpert inControl |
Luftvolumenkapazität |
395 m³/h
|
Kabellänge |
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
Schutzart |
NEMA 1
IP21 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Umweltklasse |
3C2, 3S2 (Luftqualität)
|
Ausstattung: |
Mehrzeiliges Grafikdisplay
IGBT-Wechselrichter Kontrolleinheit Zwischenkreisdrossel PC-Verbindung zusätzlicher Platinenschutz Funkentstörfilter Interner Gleichspannungszwischenkreis |
Rahmengröße |
FS5
|
Einbaulage |
vertikal
|
Anzahl der Steckplätze |
2 (Erweiterung)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen) Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung) |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Schwingung |
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze) Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
Höhenlage |
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 1000 m Max. 3000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Strombegrenzung |
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
|
Effizienz |
97,7 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast |
157 A
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
132.2 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
5.4 mA
|
Netzstromverzerrung |
25 %
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
208 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation Drehmomentregelung |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
400 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 110% Überlast |
187 A
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
214.5 A
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
170 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
143 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
200 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
3.6 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
Nennspannung - max. |
240 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
130 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast |
141 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
141 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast |
154 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
50 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast |
60 HP
|
Scheinleistung bei 230 V |
67.7 kVA
|
Scheinleistung bei 240 V |
70.7 kVA
|
Bremswiderstand |
1.4 Ω
|
Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis |
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
425 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)
|
Kommunikationsschnittstelle |
BACnet MS/TP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut CANopen®, optional SmartWire-DT, optional PROFIBUS, optional Modbus RTU, eingebaut DeviceNet, optional Modbus TCP, eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja |
Protokoll |
PROFIBUS
DeviceNet TCP/IP CAN Andere Bussysteme BACnet PROFINET IO EtherNet/IP MODBUS |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1336 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
143 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
19.32 W
|
Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen