Dokument herunterladen () von 20

9701-6107-00P
Modellcode: DG1-32248FN-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 248 A, 75 kW, IP54/NEMA12, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €14,714.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9701-6107-00P
EAN
4015081805891
Produkt Länge/Tiefe
371 mm
Produkthöhe
1035 mm
Produktbreite
486 mm
Produktgewicht
108.2 kg
Zertifikat(e)
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-3
UL
UL508
RoHS, ISO 9001
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
CUL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-32248FN-C54C

Features & Functions

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Von außen zugänglicher Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl

General

Luftvolumenkapazität
739 m³/h
Kabellänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Zwischenkreisdrossel
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS6
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
97,5 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
290.3 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
241.4 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
7,2 mA
Netzstromverzerrung
26 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
208 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Drehmomentregelung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
343.2 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
372 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
312 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
248 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
90 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
400 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
2 kHz, 1 - 10 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
240 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
192 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast
279 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
233 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast
248 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast
125 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
124.3 kVA
Scheinleistung bei 240 V
129.7 kVA

Braking function

Bremswiderstand
1.4 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
425 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
SmartWire-DT, optional
BACnet MS/TP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
PROFIBUS, optional
CANopen®, optional
DeviceNet, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
CAN
PROFINET IO
MODBUS
Andere Bussysteme
TCP/IP
BACnet
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2736 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
248 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
59.17 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.