Dokument herunterladen () von 20

9703-4012-00P
Modellcode: DG1-35062FN-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 500 V AC, 3-phasig, 62 A, 37 kW, IP21/NEMA1, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis €4,238.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9703-4012-00P
EAN
4015081772377
Produkt Länge/Tiefe
294 mm
Produkthöhe
630 mm
Produktbreite
237.7 mm
Produktgewicht
34.1 kg
Zertifikat(e)
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
UkrSEPRO
UL508
RoHS, ISO 9001
C-Tick
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
UL report applies to both US and Canada
UL
CUL
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
EAC
IEC/EN61800-3
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DG1-35062FN-C21C

Features & Functions

Merkmale
Von außen zugänglicher Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl

General

Luftvolumenkapazität
260 m³/h
Kabellänge
200 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
NEMA 1
IP21
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Zwischenkreisdrossel
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS4
Einbaulage
vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,3 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
73 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
57.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
6 mA
Netzstromverzerrung
31.2 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
525 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
88 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
93 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
62 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 110% Überlast
79 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
54 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 110% Überlast
68.9 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 600V, 50Hz, 150% Überlast
57.1 A

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
83.1 kVA

Braking function

Bremswiderstand
9 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
1050 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
BACnet MS/TP, eingebaut
DeviceNet, optional
Ethernet IP, eingebaut
PROFIBUS, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
SmartWire-DT, optional
CANopen®, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
Andere Bussysteme
TCP/IP
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
MODBUS
PROFINET IO
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1187 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
62 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
24.65 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff