Eaton 9E USV, 1000 VA, 800 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, Tower
| Produktname |
Eaton 9E USV
|
| Katalognummer |
9E1000I
|
| UPC |
786689166564
|
| Produkt Länge/Tiefe |
356 mm
|
| Produkthöhe |
228 mm
|
| Produktbreite |
144 mm
|
| Produktgewicht |
22.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Produkttyp |
USV
|
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
94
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nr
|
| Phase (Eingang) |
1
|
| Hot-Swap Strom |
Nr
|
| Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
| Laufzeitgrafik | |
| Batteriewechsel |
Austauschbare Batterien
|
| Anzahl Batterien |
2
|
| Akkumanagement |
|
| Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
| Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr
|
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nr
|
| Benutzeroberfläche |
LCD-Anzeige
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Nr
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Eingangsanschluss |
C14
|
| Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangsspannungsbereich |
176-300 V (100 V-300 V mit Derating)
|
| Eingangsfrequenzbereich |
40–70 Hz
|
| Steckdosen |
(4) C13
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
800 W
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,8
|
| Ausgangsspannungsbereich |
220/230/240 V +/- 2%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Topologie |
Online/Double-Wandler
|
| VA Wert |
1000 VA
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 37 dB bei 1 Meter
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|