Dokument herunterladen () von 20

9EEBM72

Eaton 9E erweitertes Batteriemodul (EBM), 72 V

Listenpreis EUR891

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9E Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
9EEBM72
UPC
786689166632
Produkt Länge/Tiefe
19 cm
Produkthöhe
33 cm
Produktbreite
39.9 cm
Produktgewicht
35.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Produkttyp
Batterieerweiterungsmodul (EBM)

Additional information

Verpackungsinhalt
  • Batterieerweiterungsmodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • Schnellstartanleitung
Zubehörtyp
Batterie/Akku

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Anzahl Batterien
12
Batterieleistung
12 V / 9 Ah

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.