Dokument herunterladen () von 20

9PXEBM72RT2U

Eaton 9PX erweitertes Batteriemodul (EBM), 72 V, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

Listenpreis €1,568

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
9PXEBM72RT2U
UPC
743172081605
Produkt Länge/Tiefe
60.5 cm
Produkthöhe
8.65 cm
Produktbreite
44 cm
Produktgewicht
39.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC Teil 15 Klasse B
CISPR22 Klasse B
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
ENERGY STAR-zertifiziert
Produkttyp
Batterieerweiterungsmodul (EBM)

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Anzahl Batterien
12
Batterieleistung
12 V / 9 Ah

Additional specifications

Verpackungsinhalt
  • Batterieerweiterungsmodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • EBM Erkennungskabel
  • Rackmount-Kit
  • Verbinderplatte
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Zubehörtyp
Batterie/Akku

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.