Dokument herunterladen () von 20

EBP-1616I

Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, für 5PX G2 EBM, 9PX, 9PX EBM.

Listenpreis EUR1,033

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
Katalognummer
EBP-1616I
EAN
3553340800429
Produkt Länge/Tiefe
470 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
16.1 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
72 V
Anzahl Batterien
6
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.