Dokument herunterladen () von 20

C1515

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 15 A, 240 V AC, 11 x 26 mm

Listenpreis EUR4.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
C1515
EAN
5027590495042
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
10.3 mm
Produktbreite
10.3 mm
Produktgewicht
59 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
15 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
16.5 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsspannung AC
240 V
Sicherungstyp
Unterverteiler
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungsanzeige
Sonstige
Watt-Verluste
1.2 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS1361
Baugröße
11 x 26 mm
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramik
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Verbrauchereinheit

Produktspezifikation exportieren