Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, 240 V AC, 11 x 26 mm
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
C1520
|
EAN |
5027590495066
|
Produkt Länge/Tiefe |
26 mm
|
Produkthöhe |
10.3 mm
|
Produktbreite |
10.3 mm
|
Produktgewicht |
59 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
20A
|
Stromtyp |
AC
|
Ausschaltvermögen |
16.5 kA
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsspannung AC |
240 V
|
Sicherungstyp |
Unterverteiler
|
Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Sicherungsanzeige |
Sonstige
|
Watt-Verluste |
2 W
|
Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
Konstruktion |
BS1361
|
Baugröße |
11 x 26 mm
|
Sicherungsform |
zylindrisch
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Material |
Keramik
|
Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
Betriebsspannung |
240 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Verbrauchereinheit
|