Dokument herunterladen () von 20

C3030

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 30 A, 240 V AC, 13 x 29 mm

Listenpreis EUR4.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
C3030
EAN
5027590495950
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
12.7 mm
Produktgewicht
209.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
30 A
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
16.5 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsspannung AC
240 V
Sicherungstyp
Unterverteiler
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Sicherungsanzeige
Sonstige
Watt-Verluste
3 W
Anschlusstechnik
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Konstruktion
BS1361
Baugröße
13 x 29 mm
Sicherungsform
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Material
Keramik
Auslösecharakteristik
Sonstige
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Verbrauchereinheit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.