Dokument herunterladen () von 20

CD100M200

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 100 A, AC 415 V, V88/B1, 31 x 136 mm, gM

Listenpreis €71.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
CD100M200
EAN
5027590496179
UPC
051712844840
Produkt Länge/Tiefe
138 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
87.6 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B1
Stromtyp
Wechselstrom
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
100M200
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
CD
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
14 W
Verbindung
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B1
Baugröße
B1
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.