Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

CHM1DUI-M

Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, IEC, Mit Anzeige

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CHM1DUI-M
EAN
5027590518505
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
69.2 mm
Produktbreite
17.6 mm
Produktgewicht
53.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
Produkttyp
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
690 V

Product specification

Polzahl
1-polig
Montageart
DIN-Schiene
Optische Defektanzeige
Ja
Schutzart
IP20
Einbautiefe
50 mm
Abschließbar
Nein
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3

Compatible fuse

Sicherungsgröße
10 x 38 mm

Produktspezifikation exportieren