Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 12 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einer CHM-Kapseltrennerendkappe
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C10G12
|
EAN |
5027590493413
|
UPC |
051712754279
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
8.2 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Produkttyp |
Zylindrische Sicherung, Niederspannung
|
Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 12A GG 500V AC
|
Stromstärkewert |
12 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse C, gL/gG
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CHM-Kapseltrenner
|