Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + N, IEC, Mit Anzeige
Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
CHM1DUIN-M
|
EAN |
5027590518512
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
69.2 mm
|
Produktbreite |
35.2 mm
|
Produktgewicht |
52.7 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
|
Produkttyp |
Halterung für zylindrische Niederspannungssicherung
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Polzahl |
Einpolig + N
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Optische Defektanzeige |
Ja
|
Schutzart |
IP20
|
Einbautiefe |
50 mm
|
Abschließbar |
Nein
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|