Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

CHPV142U

Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter, superflink, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, UL

Listenpreis €35.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungshalter
Katalognummer
CHPV142U
EAN
5027590497312
UPC
051712685269
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
226 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Superflinker Photovoltaiksicherungshalter

Electrical rating

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
1500 V

Physical details

Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Nein
Schutzart
IP20
Polzahl
2-polig
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.