Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

DU101-0279
Modellcode: DU101.40G.16.E.P.-.FS.6.-.-.AE.70.2,5.P.-.B.-

Eaton DU-Duplex-Niederdruckfilter, DU101.40G.16.E.P.-.FS.6.-.-.AE.70.2,5.P.-.B.-, 40 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 464 psi (32 bar), Kein Bypass

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Umschalt-Niederdruckfilter (Duplex-Ausführung) der Baureihe DU
Katalognummer
DU101-0279
Produkt Länge/Tiefe
295.17 mm
Produkthöhe
463 mm
Produktbreite
198.79 mm
Produktgewicht
23.13 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Produkttyp
Umschalt-Niederdruckfilter (Duplex-Ausführung)
Modellcode
DU101.40G.16.E.P.-.FS.6.-.-.AE.70.2,5.P.-.B.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
1 1/4 SAE/ANSI Flansch
Filtertyp
Duplexfilter
Material
EN-GJS-400-18-LT
Anwendung
Für einen kontinuierlichen Betrieb. Eingebaut in Saug-, Druck- oder Rücklaufleitungen
Spezifikation
Normen
Codestempel
Keine
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Flüssigkeitsgruppe (DGRL 2017/68/EU)
2
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmat.
Nitril
Elementeinsturzbewertung
232 psi (16 bar)
Betriebstemperatur - max.
100 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Ventilkonfigurationsoptionen
Kein Bypass
Betriebsdruck - max.
464 psi (32 bar)

Produktspezifikation exportieren