Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Sicherungsschiene, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, 185 mm Sammelschiene, Schraubklemmen mit M10 Schrauben
| Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
EBF3330M1
|
| EAN |
5027590334686
|
| Produkt Länge/Tiefe |
675 mm
|
| Produkthöhe |
162 mm
|
| Produktbreite |
103 mm
|
| Produktgewicht |
3838 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 |
| Produkttyp |
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
690
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Montageart |
Sammelschiene
|