Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 690 V, NH3, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
355NHM3B-690
|
EAN |
5027590477598
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
86 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
1140 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Stromstärkewert |
355 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH3
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD3-D Triple pole NH Fuse base |