Dokument herunterladen () von 20

EBV333TW1

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, 2 V-Anschlüsse mit doppelten V-Klemmen

Listenpreis €528.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBV333TW1
EAN
5027590335393
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
675 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
6694 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung

Electrical rating

Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren