Dokument herunterladen () von 20

EBH113TBS8

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 60 mm Sammelschiene, unterer Kabelanschluss, zum Anschluss von Rundleitern, S-Brückenklemmen

Listenpreis €254.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH113TBS8
EAN
5027590335355
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
2897 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung

Electrical rating

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte

Produktspezifikation exportieren