Eaton Ellipse PRO USV IEC, 650 VA, 400 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, Tower
Produktname |
Eaton Ellipse PRO USV
|
Katalognummer |
ELP650IEC
|
UPC |
743172437334
|
Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
Produkthöhe |
260 mm
|
Produktbreite |
285 mm
|
Produktgewicht |
6.6 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Produkttyp |
USV
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik | |
Batteriewechsel |
Auswechselbar
|
Anzahl Batterien |
1
|
Akkumanagement |
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
|
Batterieleistung |
12 V / 7 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Nein
|
Steckdosen |
(3) C13, (1) C13 nur Überspannung
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
400 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
0,6
|
Ausgangsspannungsbereich |
176-284 V
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Line-Interaktiv
|
VA Wert |
650 VA
|
Eingangsanschluss |
C14
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsspannungsbereich |
165-285 V (einstellbar auf 150-285 V)
|
Eingangsfrequenzbereich |
46-70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr
|
Kommunikation |
USB-Port (HID-konform)
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nr
|
Benutzeroberfläche |
LCD (USV-Status und -Messwerte, Konfiguration von USV-Einstellungen)
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Nr
|
Erweiterungssteckplätze |
Nein
|
Softwarekompatibilität |
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
|
Schnittstellentyp |
USB
|
Höhenlage |
2000 m
|
Geräuschpegel |
< 25 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0-85 % ohne Betauung
|
Bauform |
Freistehendes Modell
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz
|
Effizienz |
97
|
Rack-Montage-Bausatz |
Nr
|
Phase (Eingang) |
1
|
Überspannungsschutz |
Ja
|