Dokument herunterladen () von 20

68760SP

Eaton Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batterieaustausch, 12 V, 1 x 12 V / 7 Ah, für Protection Station, Ellipse ECO, Ellipse PRO, 3S, 3S Gen2, 5S

Listenpreis EUR112

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Battery+ verteilte Dienste für den Batterieaustausch
Katalognummer
68760SP
EAN
3553340800375
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
7 A
Nennleistung
12 V
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
12 V
Anzahl Batterien
1
Batterieleistung
12 V/7 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Kapazität
7

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.