Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme NS-Schaltanlage, Sammelschienenfeldgehäuse mit Klarsichtdeckel, 160A, 3-polig
Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
Katalognummer |
EP-501508
|
EAN |
9010653054887
|
Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
Produkthöhe |
375 mm
|
Produktbreite |
375 mm
|
Produktgewicht |
4.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LV-Systeme
|
Modellcode |
CI44-S60-160/3
|
Polzahl |
3-polig
|
Strombelastbarkeit des Schienensystems |
160 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
15 kA
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
Schutzart |
IP65
Sonstige |
Sammelschienenabstand |
60 mm
|
Ausstattung: |
Transparenter Deckel
Sammelschiene |
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
|