Dokument herunterladen () von 20

EP-502257
Modellcode: PSN-XNH2-1/X-400/450-MV

ProfiSNAP Mounting Kit, fuse-switch disconnector 400A, for enclosure width 400mm, H=450mm, prepared for XNH2 3-pole vertical

Listenpreis €131.93

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502257
EAN
9010653075233
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
455 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2.3 kg
Certifications
CE
Product Type
Accessories
Model Code
PSN-XNH2-1/X-400/450-MV

Lieferprogramm

Amperage rating
400 A
Number of poles
Four-pole

Technische Daten - mechanisch

Frame
NH2
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
0
Number of fuse switch disconnectors
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.