Dokument herunterladen () von 20

EP-502372
Modellcode: PSN-PDE1X-2/2-400/200-MV

ProfiSNAP Mounting Kit, moulded-case circuit breaker 160A, for enclosure width 400mm, H=200mm, prepared for multiple PDE1 3-pole/4-pole vertical

Listenpreis €122.17

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502372
EAN
9010653076049
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
205 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
1.9 kg
Certifications
CE
Product Type
Accessories
Model Code
PSN-PDE1X-2/2-400/200-MV

Lieferprogramm

Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole

Technische Daten - mechanisch

Number of switches
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.