Dokument herunterladen () von 20

EP-502435
Modellcode: PSN-FD-STN-800/400-45

ProfiSNAP Front Door, for enclosure width 800mm, H=400mm, with 45mm cut-out

Listenpreis €260

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502435
EAN
9010653073253
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
400 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
6 kg
Certifications
CE
Product Type
Accessories
Model Code
PSN-FD-STN-800/400-45

Lieferprogramm

Model
Panel door
Color
Gray

Technische Daten - mechanisch

Surface finish
Powder coating
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.