Dokument herunterladen () von 20

EP-502519
Modellcode: XVTL-BP-F-65/16-PSN

XVTL Mounting Frame, for enclosure width 650mm, H16=1450mm, prepared for ProfiSNAP modules

Listenpreis €373.06

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502519
EAN
9010653076148
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
1550 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
10.8 kg
Certifications
CE
Product Type
Accessories
Model Code
XVTL-BP-F-65/16-PSN

Lieferprogramm

Model
Systemic

Technische Daten - mechanisch

Surface finishing
Powder coating
Mounting method
Snap mounting
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.