Foto ist repräsentativ
Download
Eaton LOFTOP-Filterkerze, LT-29-10-A-G (15L), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 10,0 µm, 29,25", Code DOE, Polyethylen-Schaumstoffdichtungen
Produktname |
Eaton LOFTOP Filterkerze
|
Katalognummer |
F5881437
|
Produkt Länge/Tiefe |
743 mm
|
Produktgewicht |
0.54 kg
|
Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
Produkttyp |
Filterkerze
|
Modellcode |
LT-29-10-A-G (15L)
|
Adaptercode |
DOE
|
Design |
Schmelzgeblasen
|
Abscheiderate |
10,0 µm
|
Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 25°C
|
Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
Dichtungs-/O-Ring Material |
Polyethylen-Schaumstoffdichtungen
|
Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
Abscheidetyp |
Absolut
|
Betriebstemperatur - max |
80 °C
|
Remanenzeffizienz |
99,98 %
|
Erweiterungsstück |
DOE mit zwei flachen Dicht.
|
Verpackung |
15 St./Kart.
|
Kerzenlänge |
29,25"
|