Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5A), 1200 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 120 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, bündig, Stiftschraube
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWA-1200AH
|
| EAN |
5027590020176
|
| UPC |
051712795487
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.8 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
48 mm
|
| Produktgewicht |
509 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1200 A
|
| Betriebsspannung |
130 Vac, 130 Vdc
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC V AC
50 kAIC bei 120 V DC |
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
730000
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|