Dokument herunterladen () von 20

FWA-3000AH

Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2-5A), 3000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 120 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, bündig, Stiftschraube

Listenpreis EUR1,521.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWA-3000AH
EAN
5027590020374
UPC
051712795524
Produkt Länge/Tiefe
10.2 mm
Produkthöhe
7.2 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
1099 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
3000 A
Betriebsspannung
130 Vac, 130 Vdc
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 120 V DC
200 kAIC Vac
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
5700000

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.