Foto ist repräsentativ
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 Vac, 500 Vdc, 35A, 100 kAIC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
| Produktname | 
                                                Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                FWA-35A21F
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590499248
                                             | 
| UPC | 
                                                051712795258
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                62 mm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                47 mm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                110 mm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                56.5 g
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                CE-Kennzeichnung  RoHS-konform | 
| Zertifikat(e) | 
                                                CSA Certified  UL Recognized | 
| Produkttyp | 
                                                Superflinke zylindrische Sicherung
                                             | 
| Stromstärkewert | 
                                                35A
                                             | 
| Betriebsspannung | 
                                                150 V
                                             | 
| Spannungsart | 
                                                AC/DC
                                             | 
| Abschaltleistung | 
                                                100 kAIC
                                             | 
| Klasse | 
                                                Klasse aR
                                             | 
| Löschen (12T) | 
                                                800 bei 150 V
                                             | 
| Anwendung | 
                                                Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
                                             | 
| Sicherungsgröße | 
                                                21 x 51 mm
                                             |