Eaton Bussmann series FWC Superflinke zylindrische Sicherung, 500 VAC/DC (nur 35-800 A), 12A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWC-12A10F
|
EAN |
5027590499323
|
UPC |
051712796446
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
11 mm
|
Produktbreite |
11 mm
|
Produktgewicht |
8.8 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
Stromstärkewert |
12 A
|
Betriebsspannung |
600 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC Vac
|
Klasse |
Klasse aR
|
Lichtbogen (I2T) |
15
|
Löschen (12T) |
120
|
Watt-Verluste |
3 W
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
Zubehör |
|