Dokument herunterladen () von 20

FWC-3A10F

Eaton Bussmann series FWC Superflinke zylindrische Sicherung, 500 VAC/DC (nur 35-800 A), 3A, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, zylindrisch

Listenpreis €14.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWC-3A10F
EAN
5027590499392
UPC
051712246033
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
8.8 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke zylindrische Sicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
600 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
1,6
Löschen (12T)
11
Watt-Verluste
1.5 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Kompatible Mikroschalter

Zubehör
  • BMM Sicherungsblock
  • CHM Modularer Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.