Eaton Bussmann series FWC Superflinke zylindrische Sicherung, 500V, 4A, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, zylindrisch
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWC-4A10F
|
EAN |
5027590499408
|
UPC |
051712246071
|
Produkt Länge/Tiefe |
44 mm
|
Produkthöhe |
23 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
8.8 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
Stromstärkewert |
4 A
|
Betriebsspannung |
600 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Lichtbogen (I2T) |
5,2
|
Löschen (12T) |
32
|
Watt-Verluste |
1.5 W
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
10 x 38 mm
|
Menge |
10
|
Zubehör |
|