Eaton Bussmann series – FWJ superflinke Sicherung, 700 V AC/DC, 175 A, 25 kAIC (35 bis 200 A), 100 kAIC (250 bis 2000 A), 50 kAIC bei 800 V DC (35 bis 200 A, 450 bis 600 A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWJ-175A
|
EAN |
5027590021180
|
UPC |
051712796217
|
Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
Produkthöhe |
39 mm
|
Produktbreite |
39 mm
|
Produktgewicht |
347 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke zylindrische Sicherung
|
Stromstärkewert |
175 A
|
Betriebsspannung |
1000 VAC, 800 VDC
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
25 kAIC (35-200A)
450-600A) 100 kAIC (250-2000A) 50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A |
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
65000 bei 1000 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|